RSM12121-01-C-N-3-M240V

Material number
3499471
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
Resolução 40
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 3
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12121
Qmáx válvulas [l/min] 140
Família de produtos RSM12121
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 120 - 420
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 140
Faixa de pressão de ajuste [bar] 120 - 240
Tamanho nominal 12
Designação do objeto RSM12121-01-C-N-3-M240V
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3499471
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RSM12121 Counter Balance Valve
Folheto do produto PT

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Folheto do produto EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)