-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Controle de emergência manual CX | sem controle de emergência manual |
---|---|
Monitoramento da posição de comutação CX | sem indicador de posição de comutação |
Suporte de montagem CX | sem suporte de montagem |
Designação de tipo CX | CX07 (2/2 - F) |
Vedação do assento da válvula | PTFE |
Vedação dinâmica | PTFE |
Vedação estática | FPM |
Material da carcaça CX | Latão |
Tamanho de conexão CX | G 1/2 |
Diâmetro nominal DN CX | 15 |
Pressão nominal - CX | 0–120 bar |
Função de comutação CX | NF |
Série CX | 2/2 vias |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto
PT
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto
EN
(0.86 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.8 MB)