ZW-2SR10-01- AAB -10-N

Número do material
3493813
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
Posição da válvula Meter-out port A and B
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 30
Q Família de produtos [l/min] 0 - 30
Família de produtos ZW-2SR10
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 10
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 10
Designação do objeto ZW-2SR10-01- AAB -10-N
Pmáx [bar] 250
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material 3493813
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto PT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)