VP-2SR6 D16SR S01/N

Material number
3493363
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
Tipo de ajuste Manual
Espaço de alojamento ISO 6263-03-03-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 30
Q Família de produtos [l/min] 0 - 30
Família de produtos VP-2SR6
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 16
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de controle de fluxo
Tamanho nominal 6
Designação do objeto VP-2SR6 D16SR S01/N
Pmáx [bar] 250
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material 3493363
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)