VP-P2SRE 6 L16R D01-24PG/N

Número do material
3493292
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
Bobina 24 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 25
Função Válvula de controle de fluxo prop.
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 0
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento ISO 6263-03-03-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 16
Família de produtos VP-P2SRE 6
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 16
Tamanho nominal 6
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folheto do produto PT

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folheto do produto EN

(1 MB)