4WH E 10 G S01/V

Material number
3492060
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Hidráulico
Série de válvulas 4WH E 10 G
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos 4WH E 10 G
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 5 - 320
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 120
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Tamanho nominal 10
Designação do objeto 4WH E 10 G S01/V
Pmáx [bar] 320
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 3492060
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WH10 Directional spool valves
Folheto do produto PT

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Folheto do produto EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)