-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Controle de emergência manual CX | sem controle de emergência manual |
---|---|
Monitoramento da posição de comutação CX | sem indicador de posição de comutação |
Suporte de montagem CX | com suporte de montagem |
Designação de tipo CX | CX02 (2/2 - D) |
Vedação do assento da válvula | FPM |
Vedação dinâmica | PTFE |
Vedação estática | FPM |
conexão elétr. Íman principal | com GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Consumo de potência [W] | 30 |
Tensão Ímã principal [V] | 24 VCC |
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] | 5.2 |
Material da carcaça CX | Latão |
Tamanho de conexão CX | G 3/4 |
Diâmetro nominal DN CX | 15 |
Pressão nominal - CX | 0–20 bar |
Função de comutação CX | NF |
Série CX | 2/2 vias |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto
PT
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.8 MB)