HYDAC HEX S500-26/A1,A2 5/8"-B1,B2 G3/4"
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
3454670
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Tamanho da conexão [polegadas] | 3/4 |
---|---|
Material de soldagem | Cobre |
Material da placa | Aço inoxidável |
Tamanho PHE | 500 |
Modelo PHE | Padrão |
Número de placas | 26 |