CX02 -2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Material number
3437991
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
Controle de emergência manual CX sem controle de emergência manual
Monitoramento da posição de comutação CX sem indicador de posição de comutação
Suporte de montagem CX sem suporte de montagem
Designação de tipo CX CX02 (2/2 - D)
Vedação do assento da válvula FPM
Vedação dinâmica PTFE
Vedação estática FPM
conexão elétr. Íman principal com GSD EN 175301-803 ( WS )
Consumo de potência [W] 25
Tensão Ímã principal [V] 24 VCC
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] 2.5
Material da carcaça CX Latão
Tamanho de conexão CX G 3/8
Diâmetro nominal DN CX 10
Pressão nominal - CX 0–20 bar
Função de comutação CX NF
Série CX 2/2 vias
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto PT

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção PT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção EN

(0.8 MB)