PDB10PZ-08-C-N-330V330-0

Material number
3436133
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 120
Função Válvula de alívio de pressão prop.
Pressão de ajuste [bar] 228
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos PDB10PZ
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 345
Tipo de plugue sem bobina
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de pressão de ajuste [bar] 4 - 228
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)