RV10A-51-C-N-30

Material number
3436087
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
Variante Tipo de gatilho cônico
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 80
Família de produtos RV10A
Pressão de abertura [bar] 2,1
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 80
Tamanho nominal 10
Designação do objeto RV10A-51-C-N-30
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3436087
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RV10A-51 Check valve
Folheto do produto PT

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Folheto do produto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)