PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Material number
3422475
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
Bobina 12 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 25
Função Válvula redutora de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 0
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 05S30
Qmáx válvulas [l/min] 20
Família de produtos PDMC05
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 0 - 35
Tipo de plugue Alemão Plugue
Faixa de pressão de ajuste [bar] 0 - 20
Tamanho nominal 5
Pmáx [bar] 60
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Compacto
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Válvulas de encaixe

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)