CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014

Material number
3422374
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
Controle de emergência manual CX sem controle de emergência manual
Monitoramento da posição de comutação CX sem indicador de posição de comutação
Suporte de montagem CX sem suporte de montagem
Designação de tipo CX CX07 (2/2 - F)
Vedação do assento da válvula PTFE
Vedação dinâmica PTFE
Vedação estática FPM
Material da carcaça CX Latão
Tamanho de conexão CX G 1/4
Diâmetro nominal DN CX 10
Pressão nominal - CX 0–120 bar
Função de comutação CX NF
Série CX 2/2 vias
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção PT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção EN

(0.8 MB)