CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-AS

Material number
3415180
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Saída elétrica Saída analógica (4-20mA)
Indicações complementares com AquaSensor AS1000
Tensão de alimentação MPG 230/400-50-3 265/460-60-3
Execução hidráulica Padrão, sem opção
Carcaça CS CS1000, com display
Formato ISO Code ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Fluido Para óleos minerais padrão

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW3265074-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(1.66 MB)

Professional fluid monitoring
Folheto do produto PT

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Folheto do produto EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Folheto do produto PT

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Folheto do produto EN

(1.7 MB)