Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Bobina | 24 V proporcional |
---|---|
Vazão do consumidor, prod. F | 0 - 40 |
Função | Válvula redutora de pressão prop. |
Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
Variante | Padrão |
Acionamento manual de emergência | Não |
Acionamento | Proporcional |
Execução de bobina magnética | 0 |
Tipo de ajuste | Not available |
Espaço de alojamento | 10S30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 40 |
Família de produtos | PDMC10 |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 0 - 35 |
Tipo de plugue | Junior Timer axial |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 0 - 25 |
Tamanho nominal | 10 |
Pmáx [bar] | 60 |
Tipo de controle | pré-operado |
Tipo de instalação | Compacto |
Material de vedação | NBR |
Nº de material Bobina | - |
Tipo de construção | Válvulas de encaixe |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto
PT
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folheto do produto
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)