FMM-P-S-0-CS1320-B-Z-0-1-0/-000

Material number
3390690
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
Acumulador hidráulico 0
Execução Módulo FMM-P-S
Sensor adicional sem
Interface analógica 0 a 10 V
Execução CS ISO/SAE/NAS, com display
Filtro Filtro de proteção(25µm-FMM-P)
Vedação FPM
Indicações complementares sem

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3934213 00002
Instrução de operação/manutenção PT

(1.64 MB)

FMM Filter element replacement set NBR
Instrução de operação/manutenção PT

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set NBR
Instrução de operação/manutenção EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Instrução de operação/manutenção PT

(0.17 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Instrução de operação/manutenção EN

(0.17 MB)

Professional fluid monitoring
Folheto do produto PT

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Folheto do produto EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Folheto do produto PT

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Folheto do produto EN

(1.7 MB)