DB10P-01-C-N-330C330

Material number
3390238
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] 228
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool with seal cap
Espaço de alojamento FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos DB10P
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 345
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Faixa de pressão de ajuste [bar] 5 - 228
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DB10P-01-C-N-330C330
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3390238
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)