HRBGS 0A A 12 ST M ZN

Material number
3379241
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
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira
Tubo ExDø -D1-braçadeira Buegu[mm] 12
Tubo ExDø -D2-braçadeira Buegu[mm] 0
Tamanho, braçadeira Buegu Tamanho 0A
Peça proj., braçadeira Buegu Conjunto A

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HYDAC Clamps
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folheto do produto EN

(0.53 MB)