OF5S10P6N3B10B

Material number
3360875
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Z=sem
Indicador de sujeira B=Opt. dif.
Grau de filtração 10=10µm ON; BN/AM
Material filtrante B=Optimicron (ON)
Tamanho do filtro 3=Elemento 2600
Tensão do motor elétrico N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Grupo motobomba 6=40l/min; 1,5 kW
Vedações P=NBR (Perbunan)
Identificação de tipo 10=Padrão
Execuções S=estacionário com comutação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW3160336-00001
Instrução de operação/manutenção PT

(4.99 MB)