RV08A-51-C-V-05

Material number
3347913
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
Variante Tipo de gatilho cônico
Função Válvula de retenção
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Família de produtos RV08A
Pressão de abertura [bar] 0,35
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 38
Tamanho nominal 8
Designação do objeto RV08A-51-C-V-05
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação FKM
Nº de material 3347913
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RV08A-51 Check Valve
Folheto do produto PT

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Folheto do produto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)