DW12P-22-C-N-55

Número do material
3304335
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
Função adicional sem
Variante Amortecido, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 4
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento FC12-4
Qmáx válvulas [l/min] 100
Família de produtos DW12P
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 12
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 100
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DW12P-22-C-N-55
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3304335
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto PT

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Folheto do produto PT

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Folheto do produto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)