DWM12121ZB-31-C-N-13

Material number
3256331
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
Função adicional Função bloqueável por meio de ferramenta
Variante Sem amortecimento, com furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 13
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento 12121
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos DWM12121Z
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 14
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DWM12121ZB-31-C-N-13
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3256331
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto do produto PT

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto do produto EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)