WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Material number
3230889
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência roscado        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WSM12120Z-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento 12120
Qmáx válvulas [l/min] 110
Família de produtos WSM12120Z
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 5.5 - 110
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 5.5 - 110
Tamanho nominal 12
Designação do objeto WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3230889
Nº de material Bobina 3000249
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)