WSM08130D-01-C-V-0

Material number
3229129
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 3/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WSM08130D-01
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento 08130
Qmáx válvulas [l/min] 22
Família de produtos WSM08130D
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 22
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 22
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WSM08130D-01-C-V-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 3229129
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Folheto do produto PT

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Folheto do produto EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)