DR08-01-C-N-060V

Material number
3220423
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 15
Família de produtos DR08
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 2 - 207
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 15
Faixa de pressão de ajuste [bar] 5 - 41
Tamanho nominal 8
Designação do objeto DR08-01-C-N-060V
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3220423
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)