Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Série | 280 |
---|---|
Forma construtiva do pistão | 0,8 m/s (pistão 3) |
Volume nominal | 2 |
Material do pistão | Aço carbono |
Material da vedação + vedação do pistão | PUR |
Material do cilindro Revestimento, tampa | Aço carbono |
Equipamento adicional | Nenhum dispositivo de monitoramento |
Diâmetro do pistão (Øi) | 80 |
Tipo preferencial | sim |
Equipamento adicional Lado do fluido | sem dispositivo adicional |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.1 MB)

SK Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folheto do produto
PT
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folheto do produto
EN
(0.46 MB)