SK280-1,5/3218U-280AAE-VB-08

Material number
3200557
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
Série 280
Forma construtiva do pistão 0,8 m/s (pistão 3)
Volume nominal 1.5
Material do pistão Aço carbono
Material da vedação + vedação do pistão PUR
Material do cilindro Revestimento, tampa Aço carbono
Equipamento adicional Nenhum dispositivo de monitoramento
Diâmetro do pistão (Øi) 80
Tipo preferencial sim
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SK Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folheto do produto EN

(0.46 MB)