0063 DN 025 BH4HC

Material number
319493
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
Tipo de elemento DN - Elementos de pressão DIN
Tamanho 0063
Material filtrante do elemento BH/HC=Betamicron alta pressão
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=Sem bypass
Grau de filtração 25

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto PT

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folheto do produto EN

(2.05 MB)