PWK10120V-01-C-V-20-0

Material number
3187738
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 45
Função Válvula direcional prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 50-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 10120
Qmáx válvulas [l/min] 25
Família de produtos PWK10120V
Tipo de plugue sem bobina
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 280
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)