SB40-190A1/112U-40A*

Material number
3182579
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
Flange da conexão de fluido sem flange, por causa da rosca
Volume nominal 190
Série 40
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Material da bexiga NBR
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Tipo preferencial não
ATEX Não
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
Versão a jusante Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Bladder Accumulators - Low Pressure
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folheto do produto EN

(0.76 MB)