OF5N10P6M1B10E

Material number
3181251
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Z=sem
Indicador de sujeira E=Padrão, medidor de contrapressão
Grau de filtração 10=10µm ON; BN/AM
Material filtrante B=Optimicron (ON)
Tamanho do filtro 1=Elemento 330
Tensão do motor elétrico M=230V-50Hz-1Ph
Grupo motobomba 6=40l/min; 1,5 kW
Vedações P=NBR (Perbunan)
Identificação de tipo 10=Padrão
Execuções N=estacionário s/ comutação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW3160336-00001
Instrução de operação/manutenção PT

(4.99 MB)