Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Z=sem |
Indicador de sujeira | E=Padrão, medidor de contrapressão |
Grau de filtração | 20=20µm ON |
Material filtrante | B=Optimicron (ON) |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Tensão do motor elétrico | Y=200V-50Hz-3Ph |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5 kW |
Vedações | V=FPM(Viton) |
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Execuções | N=estacionário s/ comutação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

BUW3160336-00001
Instrução de operação/manutenção
PT
(4.99 MB)