PDB08P-01-C-N-330-0

Material number
3168888
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
Bobina Sem bobina
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 60
Função Válvula de alívio de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos PDB08P
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 8 - 350
Tipo de plugue sem bobina
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de pressão de ajuste [bar] 8 - 230
Tamanho nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)