WS12YR-01-C-N-230AG

Material number
3157875
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS12YR-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC12-2
Qmáx válvulas [l/min] 110
Família de produtos WS12YR
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina 230 V AC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 5.5 - 110
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 5.5 - 110
Tamanho nominal 12
Designação do objeto WS12YR-01-C-N-230AG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3157875
Nº de material Bobina 3002594
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.29 MB)

WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto PT

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folheto do produto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)