HREL 6 D 19 PA ST M ZN

Material number
3137389
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
Mais informações
Tamanho DIN 3015 Tamanho 6
Aplicação, braçadeira Montagem de cabo + mangueira
Torque de aperto, pino Sem detalhes
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 19
Série DIN3015 Serviço leve c/ins.elast.
Material, elementos de fixação Poliamida
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna lisa
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto D