WS08Z-30M-C-N-0

Material number
3136568
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
Variante com peneira
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência roscado        
Variante com peneira
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08Z-30
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 30
Família de produtos WS08Z
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 2 - 38
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 2 - 30
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WS08Z-30M-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3136568
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08Z-30 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.26 MB)

WS08Z-30 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.26 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)