Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tipo de construção | KHFF |
---|---|
Diâmetro nominal DN | 100 |
Tipo de conexão | Conexão de flange |
Conexão / Designação de flanges | DIN - Flange |
Norma | DIN EN 1092-1, série 14 ( F4 ) |
Material da carcaça Válvula de esfera | Aço fundido |
Material Código | Aço fundido-Aço inoxidável-PTFE-PTFE |
Proteção de superfície | fosfatizado |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Abertura de chave | SW19.3 |
Pressão nominal. | 40 |
Pressão nominal | 4 |
Pressão nominal | 580 |
Acionamento | Alavanca manual |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Monitoramento da posição de comutação | sem monitoramento da posição de comutação |
Combinação | sem KH - Combinação |
Execução de flange | Flange fixo |
Designação do objeto | KHFF-100-PN040-10333-06X |
Nº de material | 3126996 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.29 MB)