DBM12121PF-01-C-N-125V

Material number
3126913
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
Função adicional com conexão de controle remoto
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12121
Qmáx válvulas [l/min] 200
Família de produtos DBM12121PF
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 8 - 350
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 200
Faixa de pressão de ajuste [bar] 8 - 125
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3126913
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto PT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folheto do produto EN

(0.41 MB)