DRM10130P-01-C-N-350V

Material number
3124348
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 10130
Qmáx válvulas [l/min] 150
Família de produtos DRM10130P
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 4 - 350
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 150
Faixa de pressão de ajuste [bar] 4 - 350
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DRM10130P-01-C-N-350V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 3124348
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto PT

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)