PDBM10120AP-01-C-N-230-24PG-8.8

Material number
3122621
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
Bobina 24 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 120
Função Válvula de alívio de pressão prop.
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 40-1836
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento 10120
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos PDBM10120AP
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 8 - 350
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de pressão de ajuste [bar] 8 - 230
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina 3109229
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto PT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folheto do produto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)