WS08Z-01J-C-N-24DG

Material number
3122463
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
Tipo Acionamento manual de emergência Cabo de aço Acionamento manual de emergência        
Variante Acionamento manual de emergência de retorno automático
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08Z-01
Execução de bobina magnética 40-1836
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Família de produtos WS08Z
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 5 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 2 - 38
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 2 - 38
Tamanho nominal 8
Designação do objeto WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3122463
Nº de material Bobina 3000249
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Folheto do produto PT

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Folheto do produto EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)