-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Execução de flange | Flange fixo |
---|---|
Combinação | sem KH - Combinação |
Monitoramento da posição de comutação | sem monitoramento da posição de comutação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Acionamento | Alavanca manual |
Pressão nominal | 580 |
Pressão nominal | 4 |
Pressão nominal. | 40 |
Abertura de chave | SW14 |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Proteção de superfície | fosfatizado |
Material Código | Aço fundido-Aço inoxidável-PTFE-PTFE |
Material da carcaça Válvula de esfera | Aço fundido |
Norma | DIN EN 1092-1, série 14 ( F4 ) |
Conexão / Designação de flanges | DIN - Flange |
Tipo de conexão | Conexão de flange |
Diâmetro nominal DN | 65 |
Tipo de construção | KHFF |
Designação do objeto | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Nº de material | 3116218 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.29 MB)