FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000

Material number
3112303
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
Outras características sem
Pontos de comutação 1SP
Material Peça de ligação FSK PA
Tipo de conector FSK retangular ( MPM )
Pressão nominal [MPa] 0.05
Pressão nominal [bar] 0.5
Proteção de superfície Aço galvanizado (parafuso+porca)
Porca de fixação com (porca fix.)
Disco de contraste sem
Parafuso de fixação FSK M12
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Material Estrutura FSK Alumínio
Tubo Material PA
Tubo Geometria Oval
Função de comutação FSK Contato de fechamento (NO)
Design do plugue FSK MPM (2+E)
Vedação plana / O-ring 0
Material O-ring/Arruela de vedação FPM
Tamanho nominal FSA/FSK 254
Tipo de construção FSA / FSK FSK
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual FSK
Instrução de operação/manutenção PT

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Instrução de operação/manutenção EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto PT

(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Folheto do produto PT

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Folheto do produto EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folheto do produto PT

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folheto do produto EN

(3.22 MB)