SB330P-2,5A1/222U-330AI

Número do material
3108889
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Observe que há um custo adicional para o enchimento p0 de acumuladores. Esse valor será adicionado ao seu pedido se for necessária uma pré-carga (com um custo adicional):
p0 carregando na barra
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Volume nominal 2.5
Série SB330P(H)-...
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Material da bexiga NBR
Material da conexão no lado do fluido aço de alta tenacidade
Conexão do lado do gás Padrão*
Conexão no lado do fluido Padrão, rosca*
Material do corpo do acumulador niquelado quimicamente (revestimento interno)
Tipo de conexão (fluido) ISO228 (BSP)*
Material da bexiga NBR
Tipo preferencial não
ATEX Não

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Online-Form Pulsation damping
Informação de produto PT

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informação de produto EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto PT

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Folheto do produto EN

(1.45 MB)