DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.200

Material number
3108625
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
Pressão de ajuste CE[bar,l/min] 200BAR,110L/MIN
Função adicional sem
Variante Aprovação de tipo CE + TÜV
Função Válvula limitadora de pressão CE+TÜV
Tipo de ajuste Sealed with seal cap
Espaço de alojamento 12120A
Qmáx válvulas [l/min] 110
Família de produtos DB12120A
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 30 - 400
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 110
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.200
Pmáx [bar] 400
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 3108625
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Folheto do produto PT

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Folheto do produto EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Folheto do produto PT

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Folheto do produto EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Folheto do produto PT

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Folheto do produto EN

(0.65 MB)