DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350

Material number
3108568
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
Pressão de ajuste CE[bar,l/min] 350BAR,16L/MIN
Função adicional sem
Variante Aprovação de tipo CE + TÜV
Função Válvula limitadora de pressão CE+TÜV
Tipo de ajuste Sealed with seal cap
Espaço de alojamento 06020
Qmáx válvulas [l/min] 28
Família de produtos DB4E
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 90 - 360
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 28
Tamanho nominal 4
Designação do objeto DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350
Pmáx [bar] 360
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 3108568
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Folheto do produto PT

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Folheto do produto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)