OLF-30/15-G-N-N15DM020-E

Número do material
3106014
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
OLF15/30/45/60 OffLine Filter
Folheto do produto PT

(1.44 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Folheto do produto EN

(3.35 MB)