WK10R-01-C-N-12DG

Material number
3098019
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WK10R-01
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 32
Família de produtos WK10R
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 12 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 32
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 32
Tamanho nominal 10
Designação do objeto WK10R-01-C-N-12DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação NBR
Nº de material 3098019
Nº de material Bobina 915151
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)