WK10X-01M-C-V-0

Material number
3096765
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência roscado        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 4/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WK10X-01
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 32
Família de produtos WK10X
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 32
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 32
Tamanho nominal 10
Designação do objeto WK10X-01M-C-V-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação FKM
Nº de material 3096765
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Folheto do produto PT

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Folheto do produto EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)