Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira |
---|---|
Tubo ExDø -D1-braçadeira Buegu[mm] | 12 |
Tubo ExDø -D2-braçadeira Buegu[mm] | 0 |
Tamanho, braçadeira Buegu | Tamanho 0B |
Peça proj., braçadeira Buegu | Conjunto A1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HYDAC Clamps
Folheto do produto
PT
(0.53 MB)
HYDAC Clamps
Folheto do produto
EN
(0.53 MB)